HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 100m
Article No.: 09 45 600 0101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 100m
Article No.: 09 45 600 0101
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
Résistant à l'huile | |
Résistant aux UV |
Longueur de câble | 100 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C indifférent |
-20 ... +60 °C enlevé | |
Rayon de courbure minimal | 7 x diamètre de câble (courbures multiples) |
3 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Compatible chaîne porte-câbles | Oui |
Cycles de courbure | ≥ 3.000.000 et distance traversante ≤ 0,2 m et vitesse ≤ 4 m/s & accélération ≤ 4 m/s² |
Résistance à la traction | ≤150 N |
Atténuation de couplage @ 20 °C / 10 MHz | 20 mΩ/m |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 5,3 ns/m |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Spécifications | EN 13602 |
---|---|
EN 50290-2-23 | |
F45052-F5100 | |
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité | |
EN 60811-2-1 Résistance à l'huile | |
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires | |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 6.355 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444995 |
GTIN | 5713140061750 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant