HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Article No.: 09 45 600 0101 0100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Article No.: 09 45 600 0101 0100
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Impression sur câble | "HARTING INDUSTRIAL ETHERNET TRAILING CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMX 75° C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010100 "sequential length in meters" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO" |
Nombre de fils | 4 |
---|---|
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Blindage | Blindé |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Limite de température | -40 ... +70 °C enlevé |
-20 ... +60 °C indifférent | |
Diamètre de câble | 6,5 mm ± 0,2 mm |
Rayon de courbure minimal | 3 x diamètre de câble (courbure simple) |
7 x diamètre de câble (courbures multiples) | |
Cycles de courbure | ≥ 3.000.000 & 7x diamètre du câble et distance de déplacement ≤ 0,2 m et vitesse ≤ 4 m/s et accélération ≤ 4 m/s² |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Spécifications | UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 2.000 |
---|---|
Poids net | 0,061 kg |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444995 |
GTIN | 5713140571204 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant