HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 500m

Article No.: 09 45 600 0115


Câble cuivre (rond)

HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 500m

Article No.: 09 45 600 0115

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) Ignifuge, Résistant à la lumière du soleil 4x AWG 22/7 PVC Longueur de câble: 500 m Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Ignifuge
Résistant à la lumière du soleil
Longueur de câble 500 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
-20 ... +60 °C Pendant la pose
-50 ... +70 °C stockage/transport
Rayon de courbure minimal 5 x diamètre de câble (courbures multiples)
3 x diamètre de câble (courbure simple)
Résistance à la torsion ≥ 10.000 @ angle de torsion= ±180°/m
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤120 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Temps de traitement du signal @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications EN 13602
EN 50290-2-23
EN 50290-2-22
UL 1685
UL 1581
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 36.000 g
Poids net ‌ 68 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444920
GTIN 5713140061811
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant