HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m

Article No.: 09 45 600 0142


Câble cuivre (rond)

HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m

Article No.: 09 45 600 0142

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) Ignifuge, Résistant à la lumière du soleil 4x AWG 22/7 PVC Longueur de câble: 50 m Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Ignifuge
Résistant à la lumière du soleil
Impression sur câble HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Longueur de câble 50 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Résistance de ligne ≤ 120 Ω/km
Limite de température -40 ... +80 °C
-20 ... +60 °C Pendant la pose
-50 ... +80 °C stockage/transport
Diamètre de câble 6,3 ... 6,7 mm
Rayon de courbure minimal 5 x diamètre de câble (courbures multiples)
3 x diamètre de câble (courbure simple)
Résistance à la torsion ≥ 30.000 @ angle de torsion= ±180°/m
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 2 kV Câble / câble / blindage
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤120 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Temps de traitement du signal @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Vert
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Spécifications EN 13602
EN 50290-2-23
EN 50290-2-22
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 3.390 g
Poids net ‌ 68 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140061897
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant