HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 100m

Article No.: 09 45 600 0109


Câble cuivre (rond)

HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 100m

Article No.: 09 45 600 0109

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) Ignifuge 4x AWG 22/7 PUR (polyuréthane) Longueur de câble: 100 m Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Ignifuge
Longueur de câble 100 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C indifférent
-20 ... +60 °C enlevé
Rayon de courbure minimal 7 x diamètre de câble (courbures multiples)
3 x diamètre de câble (courbure simple)
Atténuation de couplage @ 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤120 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Temps de traitement du signal @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Vert
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
Spécifications EN 13602
EN 50290-2-23
F45052-F5100
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
UL style 20940 (80°C / 600 V)
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 6.050 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140273443
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant