HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m

Article No.: 09 45 600 0100


Câble cuivre (rond)

HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m

Article No.: 09 45 600 0100

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) Ignifuge, Excellente résistance à l'huile, Résistant à la lumière du soleil 4x AWG 22/1 PVC Longueur de câble: 100 m Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Ignifuge
Excellente résistance à l'huile
Résistant à la lumière du soleil
Impression sur câble HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO"
Caractéristiques Convient pour une installation permanente
Longueur de câble 100 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/1
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +75 °C indifférent
-20 ... +60 °C enlevé
Diamètre de câble 6,3 ... 6,7 mm
Rayon de courbure minimal 7,5 x diamètre de câble (courbures multiples)
3 x diamètre de câble (courbure simple)
Résistance à la traction ≤150 N
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 2 kV Câble / câble / blindage
Atténuation de couplage @ 20 °C / 10 MHz ‌ 10 mΩ/m
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤115 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Temps de traitement du signal @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Vert
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications ISO/IEC 11801
EN 50173
IEC 24702
EN 50173-3
EN 50288-2-1
IEC 61156-5
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
UL 1581
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
UL / CSA UL 444 DUZX.E333432
CSA-C22.2 No. 214 DUZX7.E333432
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 6.595 g
Poids net ‌ 66 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444995
GTIN 5713140061743
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant