HAN, SERRE CABLE, COUDE
Article No.: 09 00 000 5339
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HAN, SERRE CABLE, COUDE
Article No.: 09 00 000 5339
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Système anti traction |
Description de l'accessoire | coudé |
Contenu du kit | Serrage anti-traction avec 2 vis M3 |
---|---|
Vis de fixation M4 avec rondelle |
Plage de serrage | 9 ... 19 mm |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 13,7 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140002579 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant