HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature

Article No.: 19 15 523 5199


Presse-étoupe

HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature

Article No.: 19 15 523 5199

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe M25 Plage de serrage: 16 ... 18 mm Matériaux (presse-étoupes): Polyamide (PA) Blanc IP67 / IP69 Taille de clé: 32

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® F+B
Type d'accessoire Presse-étoupe
Contenu du kit Avec rondelle d'écartement
Taille de clé 32
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP67 / IP69
Taille M25
Plage de serrage 16 ... 18 mm
Rudesse de la surface ≤ 0,8 µm
Matériaux (presse-étoupes) Polyamide (PA)
Couleur (presse-étoupe) Blanc
Couleur (joint) Bleu
Matériaux (accessoires) VA 1.4305
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Homologations Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1500
FDA 21 CFR 176.170 (c)
FDA 21 CFR 177.1390
FDA 21 CFR 177.1395
FDA 21 CFR 177.2600
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 29,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140192812
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant