HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature
Article No.: 19 15 523 5197
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature
Article No.: 19 15 523 5197
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® F+B |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Contenu du kit | Avec rondelle d'écartement |
---|
Taille de clé | 32 |
---|---|
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Taille | M25 |
Plage de serrage | 13 ... 16 mm |
Rudesse de la surface | ≤ 0,8 µm |
---|---|
Matériaux (presse-étoupes) | Polyamide (PA) |
Couleur (presse-étoupe) | Blanc |
Couleur (joint) | Bleu |
Matériaux (accessoires) | VA 1.4305 |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Homologations | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1500 | |
FDA 21 CFR 176.170 (c) | |
FDA 21 CFR 177.1390 | |
FDA 21 CFR 177.1395 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140192805 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Presse-étoupe (installation électrique) |
Précédent
Suivant