Gender Changer SUB-D9, m-m
Article No.: 39 50 904 0032
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Gender Changer SUB-D9, m-m
Article No.: 39 50 904 0032
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Socles |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Port® |
Elément | Changeur de genre |
Spécification | D-Sub 1 |
9 pôles | |
Mâle/mâle |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 10 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140155282 |
ETIM | EC001132 |
eCl@ss | 27440302 Connecteur D-Sub |
Précédent
Suivant