Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged

Article No.: 09 11 000 9957


Cadre

Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged

Article No.: 09 11 000 9957

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre pour inserts mâle, 3x Han® HC Modular 350 Taille: 24 HPR enlarged

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR enlarged
Type d'accessoire Cadre
Description de l'accessoire pour inserts mâle
3x Han® HC Modular 350
Taille 24 HPR enlarged
Contenu du kit 4 x vis M4
4x rondelles SK S4
4x rondelles SK S6
4 x vis à tête cylindrique M6 x 20
4 x vis à tête cylindrique M6 x 25
Couple de serrage 10 Nm Vis de fixation M6
1,5 Nm Vis M4
Matériaux (accessoires) Métallique
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 154 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140194052
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant