Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 m

Article No.: 09 40 034 9923


Cadre

Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 m

Article No.: 09 40 034 9923

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre pour inserts mâle, 4x Han® HC Modular 650 Taille: 34 HPR

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type d'accessoire Cadre
Description de l'accessoire pour inserts mâle
4x Han® HC Modular 650
Taille 34 HPR
Contenu du kit 4x Boulon d'écartement (clé de 7)
4 x vis M4
4x rondelles SK S4
2 x vis M4 à tête fraisée
Couple de serrage 6 Nm Boulon d'écartement
1,5 Nm Vis de fixation M4
1,5 Nm Vis cruciformes
Matériaux (accessoires) Métallique
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 498 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140194199
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant