Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250

Article No.: 09 40 024 9901


Cadre

Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250

Article No.: 09 40 024 9901

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre pour inserts mâle, 3x Han® HC Modular 250 Taille: 24 B

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type d'accessoire Cadre
Description de l'accessoire pour inserts mâle
3x Han® HC Modular 250
Taille 24 B
Contenu du kit 2x Boulon d'écartement (clé de 7)
2 x vis M4
2x rondelles SK S4
Couple de serrage 6 Nm Boulon d'écartement
1,5 Nm Vis de fixation M4
Matériaux (accessoires) Métallique
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 228 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140058231
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant