Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h

Article No.: 09 40 024 9932


Cadre

Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h

Article No.: 09 40 024 9932

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre pour 8 modules individuels max., a … h Taille: 24 B

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type d'accessoire Cadre
Description de l'accessoire pour 8 modules individuels max.
a … h
Taille 24 B
Contenu du kit 2 x M4/M5 boulons d'écartement (clé de 7)
2 x M5/M6 boulons d'écartement (clé de 7)
4 x vis M4
4x rondelles SK S4
Couple de serrage 1,5 Nm Vis de fixation M4
6 Nm Boulon d'écartement
Matériaux (accessoires) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 215 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140194441
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant