Frame Han 22HPR female 4xHC250
Article No.: 09 40 022 9902
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Frame Han 22HPR female 4xHC250
Article No.: 09 40 022 9902
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR |
Type d'accessoire | Cadre |
Description de l'accessoire | pour inserts femelle |
4x Han® HC Modular 250 |
Taille | 22 HPR |
---|
Couple de serrage | 0,5 Nm Vis de fixation M3 |
---|
Matériaux (accessoires) | Métallique |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 51 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140193956 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant