Frame-F 3XHC 650-Han 24HPR enlarged
Article No.: 09 11 000 9974
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Frame-F 3XHC 650-Han 24HPR enlarged
Article No.: 09 11 000 9974
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR enlarged |
Type d'accessoire | Cadre |
Description de l'accessoire | pour inserts femelle |
3x Han® HC Modular 650 |
Taille | 24 HPR enlarged |
---|---|
Contenu du kit | 4 x vis M4 |
4x rondelles SK S4 | |
4x rondelles SK S6 | |
4 x vis à tête cylindrique M6 x 20 | |
4 x vis à tête cylindrique M6 x 25 |
Couple de serrage | 10 Nm Vis de fixation M6 |
---|---|
1,5 Nm Vis M4 |
Matériaux (accessoires) | Métallique |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 150 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140015869 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant