Flexbox bellows seal insert large 9-24mm
Article No.: 09 14 000 8300
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Flexbox bellows seal insert large 9-24mm
Article No.: 09 14 000 8300
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Joint de câble |
Plage de serrage | 9 ... 24 mm |
---|
Matériau (joint) | NBR |
---|---|
Couleur (joint) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 0,01 g |
Pays d'origine | Taïwan |
Numéro de tarif douanier européen | 40169300 |
GTIN | 5713140191693 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Composant du connecteur (pièces) |
Précédent
Suivant