FPM Seal for Han 3A Insert
Article No.: 09 21 000 9906
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FPM Seal for Han 3A Insert
Article No.: 09 21 000 9906
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Joint profilé |
Taille | 03 A |
---|
Matériau (joint) | FPM |
---|---|
Couleur (joint) | RAL 7001 (gris argenté) |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 40169300 |
GTIN | 5713140040342 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Composant du connecteur (pièces) |
Précédent
Suivant