FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m

Article No.: 33 04 211 0100 004


Cordons

FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m

Article No.: 33 04 211 0100 004

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble F.O. Monomode Longueur de câble: 10 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série Expanded beam
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 Expanded beam
Connecteur 2 Expanded beam
Type de câble Câble F.O.
Description du câble Monomode
Longueur de câble 10 m
Nombre de fibres 4
Type de fibre 4E9/125 G657.A1
Limite de température -40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Diamètre de câble 5,5 mm
Matériau (capot/embase) Aluminium
Couleur (capot/embase) RAL 1021 (jaune colza)
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
Poids net 600 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140258914
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant