FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 150m

Article No.: 33 04 211 1500 002


Cordons

FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 150m

Article No.: 33 04 211 1500 002

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble F.O. Multimode Longueur de câble: 150 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série Expanded beam
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 Expanded beam
Connecteur 2 Expanded beam
Type de câble Câble F.O.
Description du câble Multimode
Longueur de câble 150 m
Nombre de fibres 4
Type de fibre 4G50/125 OM3
Limite de température -40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Diamètre de câble 5,5 mm
Matériau (capot/embase) Aluminium
Couleur (capot/embase) RAL 1021 (jaune colza)
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
Poids net 4.500 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85447000
GTIN 5713140258808
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant