FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m
Article No.: 33 04 211 0100 003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m
Article No.: 33 04 211 0100 003
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
Série | Expanded beam |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Expanded beam |
Connecteur 2 | Expanded beam |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Monomode |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fibres | 2 |
Type de fibre | 2E9/125 G657.A1 |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Diamètre de câble | 5,5 mm |
Matériau (capot/embase) | Aluminium |
---|---|
Couleur (capot/embase) | RAL 1021 (jaune colza) |
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
Poids net | 600 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85447000 |
GTIN | 5713140279674 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant