FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
Article No.: 33 58 751 0100 003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
Article No.: 33 58 751 0100 003
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Structure du conducteur | 50 / 125 µm |
Diamètre de câble | 6,5 mm |
---|
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
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
Poids net | 360 g |
Poids net | 36 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85447000 |
GTIN | 5713140273863 |
ETIM | EC000034 |
eCl@ss | 27061803 Câble à fibre optique |
Précédent
Suivant