FO CABLE ASSY-5M-2xSCRJ MM POF

Article No.: 33 02 211 0050 001


Cordons

FO CABLE ASSY-5M-2xSCRJ MM POF

Article No.: 33 02 211 0050 001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble F.O. Multimode Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Type de c�ble
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
Afficher les détails
Connecteur 1
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
Afficher les détails
Connecteur 2
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 SCRJ duplex FOP
Connecteur 2 SCRJ duplex FOP
Type de câble Câble F.O.
Description du câble Multimode
Longueur de câble 5 m
Structure du conducteur 980 / 1000 µm
Diamètre de câble 8 mm
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 312,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140150089
eCl@ss 27061003 Câble de connexion duplex à fibres optiques
Précédent
Suivant