FO CABLE ASSY-2M-1xSCRJ MM POF
Article No.: 33 02 111 0020 001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CABLE ASSY-2M-1xSCRJ MM POF
Article No.: 33 02 111 0020 001
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
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | SCRJ duplex FOP |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Structure du conducteur | 980 / 1000 µm |
Diamètre de câble | 8 mm |
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
Plomb | |
Nickel |
PROFINET | Oui |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 134,5 g |
Pays d'origine | Grande Bretagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85447000 |
GTIN | 5713140150027 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant