FO CABLE ASSY-20M-2xPP SCRJ MM POF

Article No.: 33 53 211 0200 001


Cordons

FO CABLE ASSY-20M-2xPP SCRJ MM POF

Article No.: 33 53 211 0200 001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble F.O. Multimode Longueur de câble: 20 m

Détails du produit


Type de c�ble
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
Afficher les détails
Connecteur 1
Han PushPull SCRJ POF Plastic
Afficher les détails
Connecteur 2
Han PushPull SCRJ POF Plastic
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Han® PushPull (V14)
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 Han® PushPull (V14) Plastique
SCRJ duplex FOP
Connecteur 2 Han® PushPull (V14) Plastique
SCRJ duplex FOP
Type de câble Câble F.O.
Description du câble Multimode
Longueur de câble 20 m
Structure du conducteur 980 / 1000 µm
Diamètre de câble 8 mm
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.219 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140150812
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant