FO CABLE ASSY-20M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM

Article No.: 33 54 211 0200 001


Cordons

FO CABLE ASSY-20M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM

Article No.: 33 54 211 0200 001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble F.O. Monomode Longueur de câble: 20 m

Détails du produit


Type de c�ble
FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2
Afficher les détails
Connecteur 1
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
Afficher les détails
Connecteur 2
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 Han® 3 A Métallique
2x LC duplex
Connecteur 2 Han® 3 A Métallique
2x LC duplex
Type de câble Câble F.O.
Description du câble Monomode
Longueur de câble 20 m
Structure du conducteur 9 / 125 µm
Diamètre de câble 9,5 mm
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 b) / 6 b)-II: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140151048
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant