FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
Article No.: 33 54 211 0100 001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
Article No.: 33 54 211 0100 001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2 Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Afficher les détails |
Connecteur 2 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® 3 A Métallique |
2x LC duplex | |
Connecteur 2 | Han® 3 A Métallique |
2x LC duplex | |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Monomode |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Structure du conducteur | 9 / 125 µm |
Diamètre de câble | 9,5 mm |
---|
RoHS | conformité avec exemption |
---|---|
Exemptions RoHS | 6 b) / 6 b)-II: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids |
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | |
État ELV | conformité avec exemption |
China RoHS | 50 |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel | |
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.036 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140150980 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant