FO CABLE ASSY-10M-1xSCRJ MM POF

Article No.: 33 02 111 0100 001


Cordons

FO CABLE ASSY-10M-1xSCRJ MM POF

Article No.: 33 02 111 0100 001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble F.O. Multimode Longueur de câble: 10 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 SCRJ duplex FOP
Type de câble Câble F.O.
Description du câble Multimode
Longueur de câble 10 m
Structure du conducteur 980 / 1000 µm
Diamètre de câble 8 mm
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140150041
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant