FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 5.0m

Article No.: 33 01 241 0050 006


Cordons

FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 5.0m

Article No.: 33 01 241 0050 006

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble F.O. Multimode Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 Duplex SC
Connecteur 2 Duplex SC
Type de câble Câble F.O.
Description du câble Multimode
Longueur de câble 5 m
Nombre de fibres 2
Type de fibre 2G50/125 OM3
Diamètre de câble 5,17 mm
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Numéro ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 104 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140249332
eCl@ss 27061003 Câble de connexion duplex à fibres optiques
Précédent
Suivant