FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 15m

Article No.: 33 61 221 0150 003


Cordons

FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 15m

Article No.: 33 61 221 0150 003

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble F.O. Multimode, Surmoulé Longueur de câble: 15 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série HARTING PushPull (V4)
Identification Industrial Fibre Optic
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 HARTING PushPull (V4)
Connecteur 2 HARTING PushPull (V4)
Type de câble Câble F.O.
Description du câble Multimode
Surmoulé
Longueur de câble 15 m
Structure du conducteur 62,5 / 125 µm
Limite de température -40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Diamètre de câble 6,5 mm
Matériau (capot/embase) Plastique
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 79 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140261334
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant