FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 12m
Article No.: 33 61 431 0120 001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 12m
Article No.: 33 61 431 0120 001
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
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | Industrial Fibre Optic |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connecteur 2 | LC duplex |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Monomode |
Surmoulé |
Longueur de câble | 12 m |
---|---|
Structure du conducteur | 9 / 125 µm |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Diamètre de câble | 6,5 mm |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
---|---|
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
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
Plomb | |
Nickel | |
Naphtaline |
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 79 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140271821 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant