FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
Article No.: 33 61 431 0110 002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
Article No.: 33 61 431 0110 002
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | PushPull2 v4 MM overmolded Afficher les détails |
Connecteur 2 | LCdx MM Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | Industrial Fibre Optic |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connecteur 2 | LC duplex |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Surmoulé |
Longueur de câble | 11 m |
---|---|
Structure du conducteur | 50 / 125 µm |
Précédent
Suivant