FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m

Article No.: 33 01 241 0010 008


Cordons

FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m

Article No.: 33 01 241 0010 008

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble F.O. Monomode Longueur de câble: 1 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 LC duplex
Connecteur 2 LC duplex
Type de câble Câble F.O.
Description du câble Monomode
Longueur de câble 1 m
Nombre de fibres 2
Type de fibre 2E9/125 G657.A1
Diamètre de câble 5,17 mm
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Numéro ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 26,333 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140249226
eCl@ss 27061003 Câble de connexion duplex à fibres optiques
Précédent
Suivant