FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
Article No.: 33 01 441 0070 024
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
Article No.: 33 01 441 0070 024
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
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | LC duplex |
Connecteur 2 | 2x ST |
Type de câble | Câble F.O. |
Longueur de câble | 7 m |
---|---|
Nombre de fibres | 2 |
Type de fibre | 2G50/125 OM3 |
Diamètre de câble | 5,17 mm |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140270770 |
eCl@ss | 27061003 Câble de connexion duplex à fibres optiques |
Précédent
Suivant