FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 8.0m
Article No.: 33 01 241 0080 007
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 8.0m
Article No.: 33 01 241 0080 007
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
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Duplex ST |
Connecteur 2 | Duplex ST |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Longueur de câble | 8 m |
---|---|
Nombre de fibres | 2 |
Type de fibre | 2G50/125 OM3 |
Diamètre de câble | 5,17 mm |
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
Substances REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Numéro ECHA SCIP | 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 30 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140149533 |
eCl@ss | 27061003 Câble de connexion duplex à fibres optiques |
Précédent
Suivant