FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xSCdx, 1,0m

Article No.: 33 04 411 0010 008


Cordons

FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xSCdx, 1,0m

Article No.: 33 04 411 0010 008

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble F.O. Monomode Longueur de câble: 1 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série Expanded beam
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 Expanded beam 4 canaux
Connecteur 2 Duplex SC
Type de câble Câble F.O.
Description du câble Monomode
Longueur de câble 1 m
Nombre de fibres 4
Type de fibre 2x 2E9/125 G657.A1
Limite de température -40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Diamètre de câble 3 mm
Matériau (capot/embase) Aluminium
Couleur (capot/embase) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140271159
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant