F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
Article No.: 33 50 300 0140 050
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
Article No.: 33 50 300 0140 050
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han® F+B |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Femelle |
Capot | |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Nombre de fils | 13 |
Structure du conducteur | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Nombre de contacts | 12 |
Nombre de contacts de données | 4 |
Nombre de contacts de signal | 4 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Contact de terre | Oui |
Précédent
Suivant