F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m
Article No.: 33 50 300 0140 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m
Article No.: 33 50 300 0140 100
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
Série | Han® F+B |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Femelle |
Capot | |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 13 |
Structure du conducteur | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Nombre de contacts | 12 |
Nombre de contacts de données | 4 |
Nombre de contacts de signal | 4 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Contact de terre | Oui |
Intensité nominale (partie signal) | 10 A |
---|---|
Tension nominale (partie signal) | 250 V |
Tension de claquage (partie signal) | 4 kV |
Degré de pollution, (partie "signal") | 3 |
Intensité nominale (puissance) | 20 A |
Tension nominale (puissance) | 400 V |
Tension de claquage (puissance) | 6 kV |
Degré de pollution (puissance) | 3 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +90 °C indifférent |
-30 ... +90 °C enlevé | |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP69 |
Diamètre de câble | 16,5 mm |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
Matériau (câble) | Copolymère de polyoléfine |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Homologations | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 | |
Ecolab Topactive OKTO |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 4.500 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140238275 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant