F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m

Article No.: 33 50 303 7140 050


Nouveau
NouveauCordons

F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m

Article No.: 33 50 303 7140 050

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble Hybride (cuivre / cuivre) Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série Han® F+B
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 Han® F+B
Mâle Droit
Connecteur 2 Han® F+B
Femelle Droit
Type de câble Câble Hybride (cuivre / cuivre)
Longueur de câble 5 m
Nombre de fils 13
Structure du conducteur 2x 2x AWG 22
2x 0,75 mm²
2x 1,5 mm²
5G 2,5 mm²
Nombre de contacts 12
Nombre de contacts de données 4
Nombre de contacts de signal 4
Nombre de contacts de puissance 4
Contact de terre Oui
Intensité nominale (partie signal) 10 A
Tension nominale (partie signal) 250 V
Tension de claquage (partie signal) 4 kV
Degré de pollution, (partie "signal") 3
Intensité nominale (puissance) 20 A
Tension nominale (puissance) 400 V
Tension de claquage (puissance) 6 kV
Degré de pollution (puissance) 3
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +90 °C indifférent
-30 ... +90 °C enlevé
Indice de protection selon IEC 60529 IP69
Diamètre de câble 16,5 mm
Rayon de courbure minimal 10 x diamètre de câble (courbures multiples)
Matériau (câble) Copolymère de polyoléfine
Couleur (câble) Noir
Homologations Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
Ecolab Topactive OKTO
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140262089
ETIM EC001855
eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
Précédent
Suivant