F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m

Article No.: 33 50 319 9141 003


Cordons

F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m

Article No.: 33 50 319 9141 003

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble Hybride (cuivre / cuivre) Longueur de câble: 0.3 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série Han® F+B
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 Mâle
Embase encastrée
Type de câble Câble Hybride (cuivre / cuivre)
Longueur de câble 0,3 m
Nombre de fils 13
Structure du conducteur 2x 2x AWG 22
2x 0,75 mm²
2x 1,5 mm²
5G 2,5 mm²
Nombre de contacts 12
Nombre de contacts de données 4
Nombre de contacts de signal 4
Nombre de contacts de puissance 4
Contact de terre Oui
Intensité nominale (partie signal) 10 A
Tension nominale (partie signal) 250 V
Tension de claquage (partie signal) 4 kV
Degré de pollution, (partie "signal") 3
Intensité nominale (puissance) 20 A
Tension nominale (puissance) 400 V
Tension de claquage (puissance) 6 kV
Degré de pollution (puissance) 3
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Diamètre de câble 16,5 mm
Rayon de courbure minimal 10 x diamètre de câble (courbures multiples)
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140238282
ETIM EC001855
eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
Précédent
Suivant