Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
Article No.: 20 70 305 3943
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
Article No.: 20 70 305 3943
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Série | Ha-VIS eCon 7000 |
---|---|
Elément | Commutateurs Ethernet industriels |
Spécification | Non Administrable |
Type d'Ethernet | Fast Ethernet |
Nombre total de ports | 5 |
---|---|
Fixation | Assemblage mural, à plat |
Assemblage sur paroi , à la x vertical | |
35 mm DIN rail selon EN 60715 | |
Technologie de commutation | Store and Forward |
Dimension du cadre | 1,632 kB |
Taille tableau MAC | 8k Sorties |
Capacité du tampon de paquets | 1 Megabit |
Non bloquant | Oui |
Qualité de Service | Oui |
Contrôle de cheminement | Off |
Contact de signal | Non |
Fonctionnalité PoE | Non |
Revêtement conforme pour CI | Oui |
Contenu du kit | Schéma d'assemblage |
Tension nominale | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
Admissible tension | 12 ... 60 V DC |
Protection contre les surtensions | Oui |
Intensité de service | <110 mA @ 24 V DC |
Circuit d'alimentation | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Méthode de raccordement | M12 codage A |
Nombre de contacts | 4 |
Pion sortie | + / - / - / + |
Protection sur l'inversion de polarités | Oui |
Température de service | -40 ... +70 °C |
---|---|
Température de stockage | -40 ... +85 °C |
Humidité relative | 10 ... 95 % sans condensation (exploitation) |
10 ... 95 % sans condensation (stockage/transport) | |
Pression d'air | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 condition de couplage |
IP67 condition de couplage | |
MTBF | ≈ 1140.000 h |
10/100 Mbit/s (M12D-Ports) | 5 |
---|---|
Standard de transmission | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
Auto-negotiation | Oui |
Auto-polarité | Oui |
Auto-MDI(X) | Oui |
Propriétés physiques de la transmission | Twisted Pair Cat. 5 |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Longueur de transmission | 100 m |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Longueur | 120 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 87 mm |
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
Nickel |
Spécifications | EN 55022 Caractéristiques des perturbations radio |
---|---|
EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD) | |
EN 61000-4-3 Champ électromagnétique | |
EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites) | |
EN 61000-4-5 Surtensions | |
EN 61000-4-6 Perturbations conduites | |
EN 61000-6-4 Norme d'émission | |
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale) | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 780 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85176200 |
GTIN | 5713140134416 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19170130 Network switch (general application) |
Précédent
Suivant