Embase metal Q8/0 RoHS conf.

Article No.: 09 12 708 0301


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Embase metal Q8/0 RoHS conf.

Article No.: 09 12 708 0301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Taille: Han-Compact® Levier simple de verrouillage Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Compact®
Type de capot/embase Embase encastrée
Taille Han-Compact®
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases pour applications industrielles
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 55 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140018143
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant