Embase encastrie HPR 3A

Article No.: 09 40 003 0311


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Embase encastrie HPR 3A

Article No.: 09 40 003 0311

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Droit Taille: 3 A Verrouillage à vis Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Revêtement noir chromé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Droit
Taille 3 A
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails En utilisant les inserts des séries Han® Q et Han A®, le joint de l'insert doit être retiré. L'écrou de l'insert doit être remplacé par l'écrou du capot/de l'embase.
Contenu du kit Avec vis étanche
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 2 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement noir chromé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
RoHS non compatibles
État ELV non compatibles
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
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 47 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140057050
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant