Embase encastré Han Q8/0

Article No.: 09 12 008 0327 XL


Embase encastrée

Embase encastré Han Q8/0

Article No.: 09 12 008 0327 XL

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Droit Taille: Han-Compact® Levier simple de verrouillage Polyamide (PA) Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC) RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Compact®
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Droit
Taille Han-Compact®
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases pour applications industrielles
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 10 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140181953
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant