Embase en surface coudé Han3A

Article No.: 09 20 003 0820


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Embase en surface coudé Han3A

Article No.: 09 20 003 0820

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée coudé Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Polyamide (PA) Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han A®
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase coudé
Taille 3 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 Avec vis étanche
IP67 Avec vis étanche
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Couleur (élement de verrouillage) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
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
Proposition Californie 65 substances Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 10 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140038707
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant