EMBASE HANB 3 A

Article No.: 09 37 003 0301


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

EMBASE HANB 3 A

Article No.: 09 37 003 0301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Droit Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): FPM

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® M
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Droit
Taille 3 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Contenu du kit Avec vis étanche
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 Avec vis étanche
IP67 Avec vis étanche
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) FPM
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Homologations CE
DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 33,5 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140055179
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant