EMBASE COUDEE PLASTIQUE

Article No.: 09 15 000 0102


Embase à visser

EMBASE COUDEE PLASTIQUE

Article No.: 09 15 000 0102

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à visser coudé Verrouillage à vis Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC) Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Série R 15
Type de capot/embase Embase à visser
Description du capot/de l'embase coudé
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Matériau (joint) NBR
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 29,16 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140021600
ETIM EC003556
eCl@ss 27440224 Boîtier pour connecteurs circulaires
Précédent
Suivant