EMBASE A VISSER METAL
Article No.: 09 15 000 0121
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
EMBASE A VISSER METAL
Article No.: 09 15 000 0121
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
Série | R 15 |
Type de capot/embase | Embase à visser |
Description du capot/de l'embase | Droit |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Matériau (capot/embase) | Aluminium |
---|---|
Matériau (joint) | NBR |
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
Nickel | |
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 20,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140021617 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Housing for circular connectors |
Précédent
Suivant