EMBASE A VERROU

Article No.: 09 30 048 0301


Embase encastrée

EMBASE A VERROU

Article No.: 09 30 048 0301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Avec couvercle plastique, Joint torique Taille: 48 B Bas profil Levier simple de verrouillage Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 7037 (gris poussière) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® B
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Avec couvercle plastique
Joint torique
Type Bas profil
Taille 48 B
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 592,86 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140048300
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant