EMBASE A COUVERCLE

Article No.: 09 30 024 0302


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

EMBASE A COUVERCLE

Article No.: 09 30 024 0302

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Avec couvercle plastique Taille: 24 B Bas profil Double levier de verrouillage (sur le capot) Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 7037 (gris poussière) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® B
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Avec couvercle plastique
Type Bas profil
Taille 24 B
Type de verrouillage Double levier de verrouillage (sur le capot)
Applications Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
Matériau (joint) NBR
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Homologations CE
DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 134 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140046795
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant